10R-9375: 压缩机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9375: 压缩机总成

    零件号: 10R-9375
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造空气压缩机

    描述:

    • 空气压缩机可根据需要为不同的来源供应空气

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 16.3
    • 高度(in): 8.4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。