10R-9383: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9383: 缸盖总成

    零件号: 10R-9383
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 419.1
    • 长度(in): 50.5
    • 长度(mm): 1282.7
    • 高度(in): 14.25
    • 高度(mm): 361.95
    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    621F, 627E, 627F, 623E, 621B, 623F, 621E

    pipelayer
    583R, 587R, 578

    engine - generator set
    3406C

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250B, RR-250B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980G II 980F II 980F, 980C, 980G

    wheel dozer
    824G II 824G

    engine - industrial
    3406B 3406C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826G, 826G II 826C, 825G