10R-9600: 轴承套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9600: 轴承套件

    零件号: 10R-9600
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造飞轮轴承套件

    描述:

    • 此套件包含维修飞轮所需的部件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 22.5
    • 高度(in): 11.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。