10R-1274: 燃油喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1274: 燃油喷油器总成

    零件号: 10R-1274
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 14.8
    • 长度(mm): 375.9
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    engine - truck
    C13