10R-2027: 涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2027: 涡轮总成

    零件号: 10R-2027
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® Reman 涡轮增压器经过相应的设计、制造和测试,可承受发动机内的极端条件。通过为您的应用选择正确的涡轮增压器,并遵守恰当的维护方法,您可以帮助确保最大涡轮增压器效率和发动机效率。

    • 宽度(mm): 302.3
    • 长度(in): 12.4
    • 长度(mm): 315
    • 高度(in): 14.8
    • 高度(mm): 375.9
    engine - truck
    C13