10R-6457: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-6457: 摇臂组件

    零件号: 10R-6457
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.1
    • 高度(in): 1.3
    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    966M XE 972L 966L 972M 966M 972K 972M XE 966K XE 966K

    engine - generator set
    C9.3

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    TH31-C9T CX31-P600 TH31-E61 CX31-C9I

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3B C9.3

    articulated dump truck
    725C2 725C

    cold planer
    PM310 PM312 PM313

    motor grader
    160M 3 AWD 12M 2 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 140M 3 AWD 140 12M 3 12M 3 AWD

    forest products
    586C 2864C 522 521

    excavator
    340F 336E L 336 336F LN 336F 340 336F L XE 568 FM LL 340F L LRE 336E LH 568 FM 336F L 345 GC 336E 336F LN XE 336E LNH 336E H 340F L UHD 336E LN 336F XE 336E HVG 336F LNXE 336FMHPU

    pipelayer
    PL72

    marine products
    C9.3

    wheel tractor-scraper
    627H 637K 627K 627K LRC

    track-type tractor
    D6 D7E D6T XW D6T XL D6T D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6 XE D6T XL PAT D7E LGP