110-0096: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-0096: 环

    零件号: 110-0096
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.5
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.25
    • 横截面高度(in): 0.15
    3500
    3512B 3516B 3512C 3516 3508B SPF743 G3508 3516BHD C175-20 3512 3512BHD 3516CHD G3516B 3516C PM3516 3512CHD G3512 G3516

    marine products
    3516C 3512C 3516B 3512 3512B C280-12 3508B 3508 C175-16 3612 3618 3616 3516 3606 3608 C280-16 C280-8 C280-6

    engine - generator set
    3512C C280-16 PM3516 3512B 3512 PM3512 3516B XQC1200 3516 3508 G3512 3608 3508B C175-16 3508C

    wheel-type loader
    992G, 994, 994K, 994D, 994F

    engine - industrial
    3512 3512C 3516B 3516 3516C SPT343 G3616 C175-20 G3512 C175-16 SPF343 3508 G3608 G3516B 3512B G3606 G3612 G3512H G3516 3508B C280-16 3612 G3606B SPF343C G3508

    expanded mining products
    MD6540C

    compactors
    836KLRC

    off-highway truck
    784B, 777D, 793D, 785C, 789D, 789C, MT4400D AC 793C, 785D, 777C, 776C, 785, 776D, 789, 785B, 797

    large mining products
    5230

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C C175-16 3516C 3512 3512B CX48-P2300 TH48-E80 3508B 3508C TH48-E70 C280-12 3512E 2016 3516B

    off highway trucks
    776D, 777D, 785C, 789B, 785G, 785D, 784C, 797B, 793B, 793C, 777B, 777DLRC, 777

    excavator
    5130, 5230B, 5130B

    wheel loaders
    992G, 994H

    wheel dozers
    854G

    earthmoving compactor
    836K