110-3779: 缸体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-3779: 缸体组件

    零件号: 110-3779
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 长缸体
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 711.2
    • 长度(mm): 1041.40
    • 高度(mm): 857.25
    com
    836

    meng
    3408C 3408 3408B

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B

    ttt
    D9R, D8L, D9N

    ieng
    3408C G3408C CG137-08 3408B G3408 SG137-08 G3408B 3408E 3408

    wts
    637G, 637E, 631G, 633D, 631E, 639D, 631D, 657E, 637D, 633E II

    wtt
    834B

    teng
    3408B 3408

    oht
    769D, 771D, 771C, 769C

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 988F II