110-4347: 散热器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-4347: 散热器总成

    零件号: 110-4347
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器和液压油冷却器

    描述:

    • 散热器可以排出多余的热量来为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 812.8
    • 长度(in): 47.5
    • 长度(mm): 1206.50
    • 高度(in): 16.5
    • 高度(mm): 419.1
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    924F