110-4711: 切割铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-4711: 切割铲刃

    零件号: 110-4711
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    标准铲刃(25 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心分段


    建议应用:
    某些 938 装载机上的铲刃组。

    • 宽度(mm): 25
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 47.28
    • 长度(mm): 1201
    • 高度(in): 11.02
    • 高度(mm): 280
    wtl
    938G, 930K 938K 930M 926M 924K 938F, 938M 936F