110-4802: 齿圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-4802: 齿圈

    零件号: 110-4802
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿圈

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。


    特性:
    Cat® 终传动为实现系统性能和均衡系统寿命最大化而设计。Cat 终传动齿轮的冶金、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 135
    • 直径(in): 4.6, 0, 17.4
    • 直径(mm): 117, 442, 0
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980M, 980G, 980H, 980K, 980G II 980K HLG 980L

    wheel dozer
    824H, 824K, 824G, 824G II