110-5800: 衬板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-5800: 衬板

    零件号: 110-5800
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体衬套

    描述:

    • 衬套是缸体的重要部件,而缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(mm): 152.4
    • 高度(mm): 287.02
    com
    816F, 816B, 815B, 815F

    whex
    W330B

    emac
    3306

    teng
    3306C

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    wtl
    966F II 966G, 972G, 966D, 966E, 966F, 970F

    chal
    65B, 65, 65C, 65D

    exc
    330 L 330, 330B L 235B, 330B LN 235C, 330B, 330 FM L 235D

    adt
    D300B, D35C, D250E II D30D, D350D, D25D, D300D, D350C, D25C, D250E, D30C

    meng
    3304B 3304 3306 3306B

    ttt
    D6R, D7H, D7G, D6H XL D6H II D6H, D7R, D6H XR D6D

    ieng
    3306 G3304

    wts
    615C, 615C II 627F, 627E, 637D, 637E, 615, 611, 627B, 627G

    wtt
    814B, 814F

    mg
    140G, 143H, 12G, 140H NA 12H, 14G, 160H, 140H, 12H NA 140H ES 12H ES 160H NA