110-5960: 管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-5960: 管 A

    零件号: 110-5960
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气管路管

    描述:

    • 管是空气管路的重要部件,空气管路用于在整个发动机内供应空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 22.5
    • 高度(in): 7.3
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AE40 II AD40

    wheel-type loader
    988B, 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    off-highway truck
    769D, 768C, 69D, 771C, 771D, 769C

    earthmoving compactor
    836