110-6391: 同轴电缆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-6391: 同轴电缆组件

    零件号: 110-6391
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 收音机接头到天线接头
    • 导线尺寸(mm): 0
    • 接头: 1/2-20
    • 接头类型: 0
    • 长度(mm): 4280
    exc
    558 568 FM LL 568 FM

    adt
    745 740 GC 740

    off highway trucks
    773GLRC, 777G

    fp
    548

    oht
    775G LRC 772G, 775G OEM 777G, 775B, 775G, 772G OEM 773G, 770G, 769C, 773G OEM 773G LRC 770G OEM 773B

    articulated trucks
    735D, 730DEJLRC, 730DEJ, 735DLRC, 730D, 730DLRC

    comp
    CW-34 CW34