110-6991: 缸盖垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-6991: 缸盖垫片

    零件号: 110-6991
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖垫片

    描述:

    • 垫片是缸盖的重要部件,位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 部件按照精确的技术规格制造,坚固耐用,性能可靠,可提高生产率、降环保,还可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 15
    • 高度(in): 0.1
    3500
    G3520E 3512B G3516C 3516BHD 3516 G3516H G3520

    track-type tractor
    11U D11N, 11 D11R, 11SU

    engine - generator set
    G3520C G3520E 3516 3516B 3512B G3516B 3512C 3306B 3516C 3508C G3520B G3516C 3508B 3508 G3512H G3516H G3508 G3516 G3516E 3512 G3512 PM3512 PM3516 XQC1200 G3520H PMG3516 PP3516 PM3508 G3512E XQC1600

    wheel-type loader
    962K, 992G, 994D, 994F, 994

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B TH48-E80 3508B TH48-E70 3516C 3516B 3512C 3508C 3512E 3512 CX48-P2300 2016

    engine - industrial
    3508 SPS343 3516B 3512 3508B SPF343 3512C 3512B SPF343C 3508C 3516 G3512 SPT343 G3512B G3508 G3512E G3516 G3520B G3516C 3516C G3512H G3516E G3508B G3520J G3516B PMG3516 G3508J G3516J

    excavator
    5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777C, 785D, 785C, 797, 785, 793B, 785B, 789B, 777, 776C, 777D, 776D, 793D, 793C, 789, 789D, 789C, 776B, 777B, 797B, 784B, 793, 784C