110-7056: 行星齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-7056: 行星齿轮

    零件号: 110-7056
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    行星齿轮

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。齿轮数量将因部件而异。


    特性:
    Cat® 终传动是为最大限度提高系统性能和平衡系统寿命而设计的。凸轮终传动齿轮的冶金法、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 终传动齿轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 56
    • 直径(in): 5
    • 直径(mm): 127
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 325 L 322B L 322-A L 325B L 325-A 322 L 320B L 325-A L 325B LN