110-7183: CM 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    110-7183: CM 密封件

    零件号: 110-7183
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散装密封件

    描述:
    散装密封件通常用于密封密围式结构,或用于消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂或拉链工具来安装、夹在固定位置或按入凹槽中。此类密封件多按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 散装密封件采用与应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求相符的材料制成。密封件尺寸、几何形状和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    请使用原装 Cat 密封件以保护您的投资。

    应用:
    散装密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 89
    • 总高度(in): 6.69
    • 总高度(mm): 170
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 设计类型: 窗饰
    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH M325B W345B II M330D W330B

    forest products
    1190, 548 2390, 2590, 532, TK721, TK732, TK752, TK751, 551, 522, 558 1290T, TK741, 1390, 1190T, TK1051, 511, 541, 521, TK711, TK722, 1090, 2391, 2491, 2290, 322C, 552

    excavator
    568 FM 345B II 345B L 322 L 336D2 L 322C, 330D L 318C, 325C FM 365B II 385C L 345B, 365C L MH 375-A L 323D L 330B L 340D2 L 385C, 350-A 324D FM 345D L 345D, 324D L 336D L 320 L 325D FM LL 320-A S 330D, 325D MH 322-A L 336D2, 325C, 330D MH 365B, 329D L 325B L 329D LN 340D L 322B, 330B, 322B L 330D LN 325D L 325B, 330C, 320-A N 330C FM 320D L 330 LN 385B, 345C, 323D S 320D LN 330-A L 320B, 325C L M325D L MH 345C L 325D, 568 FM LL 322C FM 330C L 375-A 5110B 336D2 LXE 324D, 365B L 336D2 GC 5090B, 329D, 385C FS 330D FM 320C, 350 L 365C 345B II MH 322-A 324D LN 336D

    expanded mining products
    6015B