111-1819: 歧管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-1819: 歧管组件

    零件号: 111-1819
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油泵歧管

    描述:

    • 歧管是油泵的重要部件,油泵用于将发动机机油循环输送到旋转中的发动机轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.3
    • 长度(mm): 249
    • 高度(mm): 76.2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。