111-3820: 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-3820: 挡圈

    零件号: 111-3820
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    开口挡圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 2.25
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.26
    • 横截面高度(in): 0.15
    exc
    5130B, 5230B, 5130

    meng
    3512 3516B 3508B 3516E 3508C 3512B 3512C 3516C 3508 3516

    petr
    3512C 3512 3516C 3508C 3512B TH48-E80 3512E 2016 3508B CX48-P2300 TH48-E70 3516B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508B 3508 G3516 3516B 3512B G3520B 3512 G3508 3516 3512C 3516C G3516B PMG3516 G3520J 3508C G3512 SPS343 G3516J SPF743 SPF343C SPF343 G3508J G3512B G3508B SPT343

    wtt
    854G

    off highway trucks
    793C, 785C, 777DLRC

    emp
    MD6540C

    teng
    C-9

    oht
    776D, 797, 793B, 777D, MT4400D AC 793C, 789D, 785D, 793D, 789C, 785C, 777C, 784C, 777B, 785, 784B, 789B, 797B, 776C, 777, 785B, 789

    epg
    3512B G3508 3512 3512C 3516B 3516C G3520B 3508B 3516 G3516B G3516 G3512 3508C 3508

    wtl
    992G, 994D, 994H, 994F, 994