111-4368: 管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-4368: 管 A

    零件号: 111-4368
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 558.8
    • 长度(mm): 977.9
    • 高度(mm): 381
    oht
    777D, 776D, 777E 776C, 777C