111-5162: 控制总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-5162: 控制总成

    零件号: 111-5162
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空燃比控件

    描述:

    • 空燃比控件可调节燃油和空气在燃烧室中的混合情况

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10
    • 高度(in): 2.5
    wheel tractor-scraper
    615, 637D, 615C II 627B, 637E, 637G, 627E, 615C, 627F, 627G, 611

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3304B 3306B 3304

    motor grader
    14H NA 12H ES 140G, 12H, 160H, 140H NA 160H ES 140H, 12G, 143H, 140H ES 160H NA 163H NA 14G, 12H NA

    wheel-type loader
    950E, 966F II 966F, 972G, 966G, 966D, 950B/950E 966E, 970F, 950B

    engine - industrial
    3306 3306B

    wheel-type skidder
    545, 525, 515

    articulated dump truck
    D25D, D25C, D30D, D350D, D30C, D300E, D300B, D300D, D35C, D300E II D350C, D250E, D250E II

    challenger
    65D, 65C, 65B, 65

    track-type tractor
    D7G2 6S D7H, D6H XR D6H, 7S D6R, 6A D7R, 7SU 6SU D6H XL 7A D7G, D6G2 XL 7U 57H D6G2 LGP 6 7 D6H II 56H

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330-A 330-A L 235C, 235B, 350-A 330B L 330 L 350-A L 235D, 350 L 330B

    earthmoving compactor
    815F, 815B, 816F, 816B