111-5822: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-5822: 垫片

    零件号: 111-5822
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 508
    • 长度(mm): 508
    • 高度(mm): 2.54
    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C280-16 3512B C280-12 3608 3516C 3612 3516B 3512C C175-16 3512 3508B 3512E C280-6 3408 3516 C280-8 3516E 3408B 3616 3606

    3500
    3512C 3516C 3516B 3516BHD 3512 3516E G3520H 3512CHD

    petr
    TH48-E80 3512C 3516C 3512B 3516B TH48-E70 C280-12 CX48-P2300 C175-16

    ieng
    G3516 3516B G3608 3512E G3520B 3512C 3512B G3606B 3516C G3606 3516 G3512H G3516B G3512B C280-16 G3516J G3612 C175-16 PMG3516 3508B 3508C G3516C G3520J G3516E G3616

    epg
    3508 G3520C G3516E 3516C 3516 3512B G3512 G3516C 3512 3508B 3512C 3516B