111-6813: 歧管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-6813: 歧管组件

    零件号: 111-6813
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器歧管

    描述:

    • 歧管是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.12
    • 长度(mm): 91.44
    • 高度(mm): 71.12
    mg
    135H, 120H, 120H NA 120H ES 135H NA

    it
    IT62G

    wtl
    960F, 962G