111-7221: 阀组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    111-7221: 阀组件

    零件号: 111-7221
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器阀

    描述:

    • 阀是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 30.23
    • 长度(mm): 132.08
    • 高度(mm): 30.23
    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D5M

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H, 120H NA 135H NA 120H ES

    teng
    3116 3114

    it
    IT24F, IT38F

    ttl
    963B

    wtl
    924F, 960F, 950F II 938G, 938F, 950G, 962G