112-2333: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-2333: 轴承

    零件号: 112-2333
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wheeled excavator
    W330B M325B W345B II

    mini hydraulic excavator
    307B

    excavator
    325B L 325 LN 330-A LN 325-A 318B N 330-A L 325-A FM L 325-A L 330 LN 330 L 320B S 345B II 385B, 322B L 322-A LN 320-A N 5110B 320B LL 322-A N 345B L 317 N 330-A 315-A 312B, 317-A 312-A 315B L 322-A L 350-A 315B FM L 322N, 345B II MH 320B L 320-A S 320N