112-2492: 防护侧板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-2492: 防护侧板

    零件号: 112-2492
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧杆保护装置

    描述:
    侧杆保护装置(侧销)


    特性:
    销装式
    保护铲斗的结构完整性并增强穿透力。


    建议应用:
    某些 J 和 JB 系列铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 94
    • 机型: 挖掘机
    • 长度(mm): 662
    • 高度(mm): 181
    exc
    390D, 345D L VG 365C 385C L 385B, 390D L 365C L 345D L 374D L 365B II 385C

    wtl
    993K