112-2494: 防护侧板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-2494: 防护侧板

    零件号: 112-2494
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧杆保护装置

    描述:
    侧杆保护装置(侧销)


    特性:
    销装式
    保护铲斗的结构完整性并增强穿透力。


    建议应用:
    某些 E、F、G、H、TB、VB、HB 和 UB(HD、HDR、HDP)系列铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 79
    • 机型: 挖掘机
    • 长度(in): 37.13
    • 长度(mm): 943
    • 高度(in): 9.41
    • 高度(mm): 239
    excavator
    336D L 345C, 349E L 349F, 345B L 365B L 330B L 345B, 345D L 365B, 375-A L 349F L 330C L 349E, 349D L 345D