112-2555: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-2555: 适配器

    零件号: 112-2555
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    采用 A.R.M.(Abrasion Resistant Material,耐磨材料)的 J550 右侧侧销接头

    描述:
    采用 A.R.M. 的 J550 右侧侧销接头。适用于 63 mm 基刃和 22.5 度斜角

    特性:
    Cat® 双带接头的型线低于齐平安装接头,可产生更大的穿透力和更高的生产力。A.R.M. 选件具有碳化钨镀层,可遮蔽高度易磨的表面,如接头表面。相比于不受保护的零件,A.R.M. 可在高度磨损应用中将磨损寿命延长至 5 倍

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 右侧
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: J550
    • 附件: 焊接式
    wtl
    988G, 988F II 990 II 990H