112-2866: 机油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-2866: 机油

    零件号: 112-2866
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat TDTO 10W(200 L)

    描述:
    Cat® 变速箱和动力传动系机油采用与系统匹配的配方,可延长离合器盘寿命,为齿轮、轴承和摩擦片材料带来最优磨损寿命。


    特性:
    Cat TDTO™ 在最低行业标准之外,还需要通过 5 项额外 Caterpillar 测试。


    建议应用:
    动力换挡变速箱、大多数终传动和湿式制动器腔室。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • SAE: 10W
    • 适用分类: TO-4、TO-4M、Allison C-4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。