112-3102: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-3102: O 形密封圈

    零件号: 112-3102
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.61
    • 划线尺寸(in): 114
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    wheel tractor-scraper
    637G, 657E, 631K, 637K, 627H, 627K LRC 651E, 631G, 637E, 627K, 621H, 633E II 631E

    engine - generator set
    C32 G3516H C27 C18 G3516C

    wheel-type loader
    992K, 990K, 988H, 993K, 990H, 992D, 980H

    engine - industrial
    C27 C18 C32

    expanded mining products
    6020B, 6015B

    articulated dump truck
    740B

    engine - truck
    C15 C-15 3406E C11 C-16

    off-highway truck
    770G OEM 773F, 775F, 775G, 773G OEM 773G LRC 777E 773E, 772G, 785G, 785D, 772G OEM 777D, 770G, 775G LRC 775E, 770, 769D, 777G, 772, 775G OEM 773G, 776D, 777F, 771D

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11T, D10R, D10T, D10N, D9T, D8T, D10T2, D8R II

    generator
    SR5

    wheeled excavator
    M318D MH M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    petroleum products
    TH35-C15T TH48-E70 CX35-P800 CX38-P800 CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-C18I TH35-E81 C18

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    excavator
    385C