112-9035: 杆 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-9035: 杆 A

    零件号: 112-9035
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带孔眼轴承的液压杆

    描述:
    液压杆用于连接液压油缸和正在作业的机器部件。


    特性:
    大多数 Cat® 液压杆经过感应硬化和镀铬,具有卓越的抗刮、抗凹陷性。此外,大多数 Cat® 液压杆还采用惯性焊接孔眼接头,可确保最大的皮实性。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸杆是为特定液压油缸应用而设计的。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    带孔眼轴承的 Cat® Reman 液压杆
    mg
    160H NA 140H, 160K, 140H NA 120H, 12H, 160H, 163H, 12H NA 140H ES 140K 2 120H NA 135H, 160H ES 12K, 120K, 135H NA 120H ES 140K, 143H, 120K 2 12H ES 163H NA