112-9736: CM 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    112-9736: CM 密封件

    零件号: 112-9736
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 254
    • 总高度(in): 17.52
    • 总高度(mm): 445
    • 材料: 橡胶
    • 设计类型: 槽上带有顶部灯泡
    track-type tractor
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    wheel tractor scrapers
    627K, 623H, 623K, 627H, 627KLRC, 621KOEM, 621HOEM, 621KLRC, 621H, 623KLRC

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H, 621K OEM 621H, 621K

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 140M, 160M, 14M-3 16M, 160K, 12M, 24M, 120K, 14M, 140K, 12K, 14L

    wheel-type loader
    950H, 928G, 966H, 914G, 930G, 930H, 924GZ, 962H, 924G, 972H, 980H, 962K, 928HZ, 924H, 950K, 914G2, 924HZ

    wheel loaders
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    track type tractors
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    motor graders
    160M, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120