113-9604: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    113-9604: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 113-9604
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J600 中心侧销接头

    描述:
    J600 中心齿座适用于斜角为 22.5 度的 80 mm 基刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    液压挖掘机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J600
    • 附件: 焊接式
    excavator
    385C L 385C, 375-A 330C, 375-A L 365C