113-9608: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    113-9608: 掘地工具销

    零件号: 113-9608
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    重负荷销(J600)


    特性:
    销的两端有倒角,可从尖端的任一侧进行安装。
    销上有凹槽。


    建议应用:
    适用于固定 J600 齿尖和适配器。
    与 p/n(Part Number,零件号)为 113-9609 的重负荷固定器组件一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 30
    • 长度(mm): 192
    exc
    365C 390D, 5230, 385B, 365B, 385C L 5110B 374D L 375 L 375, 5080, 345B II 365B L 385C, 365B II 350 L 350, 345C L 365C L

    wktl


    wtl
    980G, 988H, 988K, 992G, 990H, 990 II 990