113-9859: 螺塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    113-9859: 螺塞

    零件号: 113-9859
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器塞

    描述:

    • 塞子是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(in): 3.75
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    motor grader
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H