114-0464: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0464: 适配器

    零件号: 114-0464
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J460 中心侧销适配器

    描述:
    J460 中心适配器适用于斜角为 22.5 度的 50 mm 基刃

    特性:
    Cat® 双带适配器的型线低于齐平安装适配器,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: J460
    • 附件: 焊接式
    track loaders
    973D, 973CLGP

    wheel loaders
    972H, 988F, 980GII, 988H, 980G, 988G, 972K, 986H, 988KLRC, 988K