114-0468: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0468: 掘地工具销

    零件号: 114-0468
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    重负荷销(J450/460)


    特性:
    销的两端有倒角,可从尖端的任一侧进行安装。
    销上有凹槽。


    建议应用:
    适用于安装 J450/460 铲尖和适配器。
    与零件号为 107-3469 的重负荷固定器组件一起使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 23.81
    • 长度(mm): 133
    track loaders
    973D, 973CLGP, 973

    wheel loaders
    992G, 972H, 986H, 988F, 988H, 980K, 980GII, 980F, 980G, 988G, 972K, 980H, 980FII, 986K

    wheel excavators
    M320, M318MH, M320MH

    track excavators
    336D2L, 324D, 350L, 330CL, 322CL, 326D2L, 349DL, 326DL, 345BL, 345BII, 325CL, 323D2L, 336D2, 329D2L, 330D2L, 325D, 329EL, 345BIIL, 329E, 336D, 336DL, 330FL, 345CL, 325BL, 349EL, 350, 336E, 340DL, 329D2, 349DLVG, 345D, 330CLN, 349E, 326FLN, 330BLN, 324DL, 329D, 330C, 385BL, 325DL, 340D2L, 325C, 322BL, 345DL, 330DL, 325CLN, 345DLVG, 322BLN, 349ELVG, 336ELH, 323DL, 336EH, 349D, 336D2GC, 329FL, 345C, 330D, 336D2XE, 326FL, 330BL, 322CLN, 324EL, 330L, 330, 324E, 326D2, 330B, 336EL, 329DL, 336D2LXE, 325B, 325BLN, 336FXE, 336F, 349F, 235C, 322L, 245D, 325L, 320S, 349FL, 330LN, 325, 336FL, 345B, 235D, 336FLXE, 322N, 322LN, 349FLVG