114-0644: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0644: 密封件

    零件号: 114-0644
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型 - 单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.35
    • 内径(mm): 85.00
    • 外径 - B(in): 0.33
    • 外径 - B(mm): 8.50
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 3.90
    • 宽度 - A(+/- 0.508 mm)(mm): 99.02
    • 密封件形状: A 型 - 单唇刮尘圈
    • 材料: URE
    wheeled excavator
    M320, M318

    excavator
    320-A 325-A L 330-A L 325-A 322N, 325 L 325 LN 312C, 318B, 330 L 320-A N 320-A S 315-A 330-A L 312D, 320 L 318B N 322 L 325-A LN 320-A L 322-A L 315D L 320N, 322-A N 322-A LN 330-A