114-0713: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0713: 环

    零件号: 114-0713
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.59
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.31
    • 横截面高度(in): 0.16
    log loaders forestry
    538LL, 558LL

    exc
    330D2 L 320E L 320D2, 322C FM 329D2 L 320D2 L 320C FM 325D L 330F, 323F L 328D LCR 329D, 322B L 320D L 320, 320C, 329D L 320E, 320D, 330D2 335F LCR 320D2 GC 324D FM 325D, 325C, 329D2, 323F 320B FM LL 320E LN 329E L 538 320D LN 325C L 329F L 323D2 L 320B LL 325D FM 329E LN 324D FM LL 329E, 330F LN 330F L 335F

    forestry excavators
    322CFMLGP, 322CFMHW

    fp
    558 322C

    track excavators
    320D2, 329D, 320, 329D2L, 329EOEM, 325CL, 320D2L, 329EL, 320EL, 320CL, 325BL, 320C, 320-07, 323, 330D2L, 329DL, 320DL, 325CCR, 329ELN, 325DLOEM, 320BL, 325B, 330FLN, 330FL, 320D2GC