114-0750: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0750: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0750
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 3.15
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 连杆直径(in): 2.95
    mini hydraulic excavator
    307-A 307B, 308D 307C, 308C 307D

    wheeled excavator
    M315, M313D, M315D2, M313C, M314F

    excavator
    311D LRR 312D L 312-A 314E CR 314D LCR 312D, 312C L 314C 312C, 307, 311B, 312B, 314E LCR 312E, 313D, 312E L 311-A 313D2, 312B L