114-0752: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0752: 轴承

    零件号: 114-0752
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(mm): 60.00
    • 凹槽宽度 - A(mm): 30.30
    • 连杆直径(mm): 55.00
    track excavators
    308DCRSB, 307BSB, 308CCR, 308DCR, 307C, 307D 307CSB, 312CL, 307B