114-0753: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0753: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0753
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 2.95
    • 凹槽外径 - B(mm): 75.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 凹槽宽度 - A(mm): 40.30
    • 连杆直径(in): 2.76
    • 连杆直径(mm): 70.00
    mini hydraulic excavator
    308D 308C

    wheeled excavator
    M315, M312, M315C, M318F, M315D, M314F, M313C, M316F, M317D2, M313D, M316D, M315D2, M316C, M323F

    excavator
    329E L 329D, 324D, 315D L 312D, 320D, 320E, 313F 312D L 314E LCR 312F, 314D LCR 324E L 315B, 315F LCR 312E, 320D L 315B L 311B, 311C 324D L 315B FM L 317-A 320D LN 313F L 320D2, M317F, 329D L 311D LRR 312E L 320E L 329E LN 324E, 315C, 329E, 318D2 L 317B L