114-0754: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0754: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0754
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 2.76
    • 凹槽外径 - B(mm): 70.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 凹槽宽度 - A(mm): 40.30
    • 连杆直径(in): 2.56
    • 连杆直径(mm): 65.00
    mini hydraulic excavator
    307B, 308D

    wheeled excavator
    M312, M317D2, M315D2, M314F, M313C, M313D

    excavator
    320C, 313B 311B, 320D, 329D L 312C, 329D, 325D L 312B L 330C, 311C 322C, 312B, 322C FM 314C M317F, 320B L 324D L 312C L M315F, 323D L 325B L 325D, 330B L