114-0755: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0755: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0755
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 3.35
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 连杆直径(in): 3.15
    material handler
    MH3022, MH3024

    mini hydraulic excavator
    308D 307C, 307D 308C

    wheeled excavator
    M320F, M318D MH M317D2, M316D, M318, M320D2, M322D MH M318D, M318C, M315D, M323F M318C MH M316F, M316C, M315C, M315, M322D, M322D2 MH M318F, M324D2 MH

    excavator
    312E L 312C, 312D L 314C 311D LRR 317 N 312B L 314E CR 315D L 311C 312D, 315C, 312C L 319D LN 318D2 L 313D2 LGP 318C, 316E L 319D L M318F, 314E LCR 316F L 314D LCR 313D, 317, 317B LN 318F L 312B, 319C 318E L 314D CR 318D L 315B L 317B L 318B, M317F, 315F LCR 314F CR 319D 312E, 313B 318B N 312, 313D2, 315

    track excavators
    318D2L

    wheel excavators
    M318D, M316D, M322D, M316F, MH3024