114-0757: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0757: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0757
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 4.13
    • 凹槽外径 - B(mm): 105.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 凹槽宽度 - A(mm): 40.30
    • 连杆直径(in): 3.94
    • 连杆直径(mm): 100.00
    material handler
    MH3024, M325D L MH MH3026 M325D MH

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW

    wheeled excavator
    M320, M322C, M325C MH M322D, M322D2, M322D MH M322F, M325B M324D2 MH

    wheel-type loader
    966M, 972M, 980M, 972M XE 982M, 980L, 966M XE 972K, 966L, 980K, 966K, 972L, 980K HLG

    forest products
    551, TK1051, TK741, 322C, 541 2 541, 522B, 2590, 1390, 521B, TK752, 552, TK751, 552 2

    wheel loaders
    980K, 972M, 972L, 980M

    excavator
    323D L 325D FM 385B, 320D2 L 323D S 329D L 320D2, 330C, 323D LN 336D LN 322C, 330D MH 325D, 320C, 324D L 325D L 320-A N 320N, 322 L 325B L 325C, 330C MH 340F L UHD 322B LN 326F LN 365B II 345B II 345C L 320D, 325C FM 365B, 320-A 323D SA 320 L 345C, 324E L 322B L 322C FM 365B L 322N, 320D L 320-A L 325B LN

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 385CL, 324DL, 323DSA, 325BL, 320DL, 323DL, 322BL, 325DL, 365BLU, 320B, 323DLN, 320CL, 322BLN, 322L