114-0758: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0758: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0758
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 3.74
    • 凹槽外径 - B(mm): 95.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.59
    • 凹槽宽度 - A(mm): 40.30
    • 连杆直径(in): 3.54
    • 连杆直径(mm): 90.00
    wheel tractor scrapers
    621H, 627KLRC

    wheel tractor-scraper
    621K, 627K, 627H

    track feller bunchers
    2390, 521

    wheel-type loader
    972M, 966M, 972M XE 972L

    forest products
    TK722, 1190, 2391, TK721, TK732, 522, 2290, TK711, 1190T, 532, 1090, 1290T, 511, 522B, 521B, 322C, 2491

    track excavators
    324DL, 325BL, 374FL, 322BL, 365BLU, 322BLN, 320CL, 365CL, 320B, 320C, 5080, 322L

    track type tractors
    D10T2LRC

    material handler
    MH3022, M325D MH M325D L MH MH3024

    track-type tractor
    D10T2

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW

    wheeled excavator
    M318C, M318D, M320F, M325C MH M318C MH M318D MH M322D2 MH M325B M320D2

    wheel loaders
    972L, 972M

    excavator
    M325D L MH 320C, 322B LN 365C 322C, 345B L 324D L 322-A L 322C FM 345B II 320B L 345B, 322-A LN 365B L 374F L 365B, 330C, 325C L 322 LN 324D, 325B L 325C, 322N, 322 L 324D LN 322-A N 325D MH 322B L 365B II

    wheel excavators
    M325BMH