114-0761: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0761: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0761
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 4.53
    • 凹槽宽度 - A(in): 2.37
    • 连杆直径(in): 4.33
    wheeled excavator
    W330B M330D M325B W345B II

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    345D L 345C, 350-A L 350-A 330B LN 349F LXE 350 L 330 L 340F L UHD 345B II 345B L 349D2, 349F L 330B L 322C FM 325B L 349D L 345B, 349D2 L 349E L 330C FM 568 FM 345C L 328D LCR 352F XE VG 324D FM LL 349E L VG

    earthmoving compactor
    836G, 836H