114-0762: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-0762: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 114-0762
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 4.53
    • 凹槽外径 - B(mm): 115.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.98
    • 凹槽宽度 - A(mm): 50.30
    • 连杆直径(in): 4.33
    • 连杆直径(mm): 110.00
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    wheeled excavator
    M325C MH W345C MH

    work tool
    P28 P40 P25 P16

    excavator
    349E L 345C, 336E L 349D L 336E, 350 L 336D L 330D, 349D2, 336F L 329D LN 345B II 330B L 330D L 336 336D2 L 330C L 336F LN XE 349F, 336D, 365B, 330 L 325C L 336F XE 325D FM LL 349E L VG 350-A L 336F L XE 330D MH 352F, 336D2, 336F LN 330 LN 349F L 330C, 336D LN 350-A 330C MH 349D2 L 330B, 352F-VG 345D L 340D2 L 336F, 345D L VG 345C L 345C MH 568 FM LL 349F LXE 352F XE VG M325D L MH 340D L 336F LNXE 330-A L 330D FM 345B, 330C FM 336D2 XE 365B II 330C LN 345B L 340F, 558

    track excavators
    345D, 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D, 336D2L, 336-07