114-1359: 链轮壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-1359: 链轮壳体

    零件号: 114-1359
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮毂)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 515.6
    • 螺栓尺寸(in): 18
    • 螺栓尺寸(mm): 18
    • 长度(mm): 515.6
    • 高度(mm): 160
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325B L 322 L 320B S 320B L 325-A L 325B, 320B N 325B LN 320B