114-1486: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-1486: 壳体

    零件号: 114-1486
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮毂)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 533.4
    • 长度(mm): 533.4
    • 高度(mm): 152.4
    exc
    318B N 320C, 320B L 320B, 320B N 318B, 322B LN 322B L 320B S